スプリングプランジャー スラスト・ピン付 平滑タイプ

EH 22080.

位置決め、固定、押し付け、押し離し、ダンパー、組み立て作業の補助など様々な用途に使います。

検索結果は 10 ヒットしました

材質
ピン
バネ力
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ピン:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,2 N
製品番号:
22080.0104
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とピン:ステンレス鋼
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • l3: 約 1,8 mm
  • l4: 約 5,6 mm
  • ストローク s: 2,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 8,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 9 N
製品番号:
22080.0105
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とピン:ステンレス鋼
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • l3: 約 2,1 mm
  • l4: 約 6 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,3 N
  • バネ力1) F2: 約 9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 1,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22080.0106
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とピン:ステンレス鋼
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 約 1 mm
  • l3: 約 2,3 mm
  • l4: 約 8,2 mm
  • ストローク s: 5,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,1 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 20,1 N
製品番号:
22080.0108
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とピン:ステンレス鋼
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 1,1 mm
  • l3: 約 2,9 mm
  • l4: 約 9,5 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 20,1 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 29 N
製品番号:
22080.0110
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とピン:ステンレス鋼
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 約 1,5 mm
  • l3: 約 4,2 mm
  • l4: 約 14,3 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 16,2 N
  • バネ力1) F2: 約 29 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
POM、白
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,2 N
製品番号:
22080.0124
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:ステンレス鋼、 ピン:樹脂
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • l3: 約 1,8 mm
  • l4: 約 5,6 mm
  • ストローク s: 2,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 8,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
POM、白
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 9 N
製品番号:
22080.0125
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:ステンレス鋼、 ピン:樹脂
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • l3: 約 2,1 mm
  • l4: 約 6 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,3 N
  • バネ力1) F2: 約 9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
POM、白
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22080.0126
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:ステンレス鋼、 ピン:樹脂
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 約 1 mm
  • l3: 約 2,3 mm
  • l4: 約 8,2 mm
  • ストローク s: 5,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,1 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
POM、白
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 20,1 N
製品番号:
22080.0128
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:ステンレス鋼、 ピン:樹脂
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 1,1 mm
  • l3: 約 2,9 mm
  • l4: 約 9,5 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 20,1 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ピン:
POM、白
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 29 N
製品番号:
22080.0130
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:ステンレス鋼、 ピン:樹脂
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 約 1,5 mm
  • l3: 約 4,2 mm
  • l4: 約 14,3 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 16,2 N
  • バネ力1) F2: 約 29 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 4,8 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • POM、白

本体

  • ステンレス鋼 1.4303(SUS305相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

組立

取付穴直径d1の公差はH7を推奨します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22080. スプリングプランジャー – スラスト・ピン付 平滑タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers