22070.0380 - スプリングプランジャー
ロングタイプ

ノックアウトピンとして、またワークの押し付けや緩衝エレメントとして使います。

この製品は 22070.0380 - スプリングプランジャー ロングタイプ / ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付 (d1: M24, l1: 60 mm, ストローク s: 15 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ロングタイプ (EH 22070.)

材質
ネジロック
バネ力
d1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 40 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 192 N
製品番号:
22070.0380
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、強化スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M24
  • l1: 60 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 15 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 40 N
  • バネ力1) F2: 約 192 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 135 g
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)

マーキング

強化バネ: 二本の識別線

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。

スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22070.0380
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers