スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22040.0008 - スプリングプランジャー プラスティック / ボール材質:ステンレス鋼 (d1: M8) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー プラスティック (EH 22040.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws