- ボール材質:ステンレス鋼
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 17 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
- ボール材質:ステンレス鋼
- d1: M8
- d2: 5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 1,3 g
show article view
- ボール材質:ステンレス鋼
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 1,9 mm
- バネ力1) F1: 約 25 N
- バネ力1) F2: 約 45 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 2,5 g
show article view
- ボール材質:プラスティック
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 17 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- ボール材質:プラスティック
- d1: M8
- d2: 5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 0,9 g
show article view
- ボール材質:プラスティック
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 1,9 mm
- バネ力1) F1: 約 25 N
- バネ力1) F2: 約 45 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
材質
本体
ボール
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
データシート EH 22040. スプリングプランジャー – プラスティック