22060.0404 - スプリングプランジャー
六角穴付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22060.0404 - スプリングプランジャー 六角穴付 / ステンレス鋼 バネ圧:標準 (d1: M4) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 六角穴付 (EH 22060.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22060.0404
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • 二面幅: 1,3 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
スプリングプランジャー
製品
製品番号
在庫
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M4 mm
製品番号:
22060.0904
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 18 g

材質

ピン

  • ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。

スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22060.0404
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers