22060.0003 - スプリングプランジャー
六角穴付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22060.0003 - スプリングプランジャー 六角穴付 / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: M3) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 六角穴付 (EH 22060.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3 N
製品番号:
22060.0003
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M3
  • d2: 1 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,4 mm
  • t: 0,5 mm
  • 二面幅: 0,7 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,5 N
  • バネ力1) F2: 約 3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
スプリングプランジャー
製品
製品番号
在庫
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M3 mm
製品番号:
22060.0903
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 17 g

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染

本体

  • 快削鋼、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。

スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22060.0003
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.