スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
ボールが回転するので、相手部品の摩耗を最小限に抑えることができます。相手部品の形状にもよりますが、インデックス時のロックもスムースです。
更に、樹脂で支持されているため電気的な絶縁が必要な場合にも適しています。
この製品は 22031.0008 - スプリングプランジャー 回転可能なボールと六角穴付 / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: M8) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 回転可能なボールと六角穴付 (EH 22031.)
本体
軸受
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws