スプリングプランジャー 回転可能なボールと六角穴付

EH 22031.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ボールが回転するので、相手部品の摩耗を最小限に抑えることができます。相手部品の形状にもよりますが、インデックス時のロックもスムースです。

更に、樹脂で支持されているため電気的な絶縁が必要な場合にも適しています。

検索結果は 24 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,8 N
製品番号:
22031.0005
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,8 N
  • バネ力1) F2: 約 6,8 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10 N
製品番号:
22031.0006
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,3 N
  • バネ力1) F2: 約 10 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22031.0008
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 16 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 18,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 31,7 N
製品番号:
22031.0010
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 18,8 N
  • バネ力1) F2: 約 31,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 49 N
製品番号:
22031.0012
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 49 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 68 N
製品番号:
22031.0016
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 68 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 30 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22031.0045
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22031.0046
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 23 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 40 N
製品番号:
22031.0048
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 23 N
  • バネ力1) F2: 約 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 28 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54,3 N
製品番号:
22031.0050
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 28 N
  • バネ力1) F2: 約 54,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 77,3 N
製品番号:
22031.0052
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36,5 N
  • バネ力1) F2: 約 77,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 88,7 N
製品番号:
22031.0056
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 88,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 30 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,8 N
製品番号:
22031.0205
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,8 N
  • バネ力1) F2: 約 6,8 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10 N
製品番号:
22031.0206
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,3 N
  • バネ力1) F2: 約 10 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 16 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22031.0208
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 16 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 18,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 31,7 N
製品番号:
22031.0210
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 18,8 N
  • バネ力1) F2: 約 31,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 49 N
製品番号:
22031.0212
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 49 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 38 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 68 N
製品番号:
22031.0216
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 38 N
  • バネ力1) F2: 約 68 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 30 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22031.0245
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22031.0246
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 23 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 40 N
製品番号:
22031.0248
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 23 N
  • バネ力1) F2: 約 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 28 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54,3 N
製品番号:
22031.0250
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 28 N
  • バネ力1) F2: 約 54,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 77,3 N
製品番号:
22031.0252
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36,5 N
  • バネ力1) F2: 約 77,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 88,7 N
製品番号:
22031.0256
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 88,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 31 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

軸受

  • プラスチック

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22031. スプリングプランジャー – 回転可能なボールと六角穴付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい