22030.0940 - スプリングプランジャー
ヘッド付き、ボール、六角穴付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ヘッド付なのでねじ込み深さが決まります。

この製品は 22030.0940 - スプリングプランジャー ヘッド付き、ボール、六角穴付 / ステンレス鋼 バネ圧:標準 (d1: M4) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ヘッド付き、ボール、六角穴付 (EH 22030.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22030.0940
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 8 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

組立

M4 / M5では寸法 l3 に要注意

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22030.0940
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers