Expander® シーリング・プラグ 引抜マンドレルの長いタイプ

EH 22880.

Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ簡単に塞ぐために使われます。取付には専用の工具が必要です。

本体とピンは組立てた状態になっているので、取付は容易です。

警告:

本品を油道の分離に使う場合(両側に圧力がかかる場合)、Expander®シーリングプラグの取付側の最大使用圧は半分になります。

製品ページに付随する技術資料をよくお読みの上でお使いください。

検索結果は 7 ヒットしました

d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
製品番号:
22880.0414
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 69 mm
  • l3 max.: 6,5 mm
  • l4 max.: 9 mm
  • 重量: 3,5 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
製品番号:
22880.0415
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • 重量: 4,3 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
製品番号:
22880.0416
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 8 mm
  • l4 max.: 12 mm
  • 重量: 6,4 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
製品番号:
22880.0417
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3 max.: 9 mm
  • l4 max.: 14 mm
  • 重量: 7,9 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
製品番号:
22880.0418
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 70 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • 重量: 10 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
製品番号:
22880.0419
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 11 mm
  • l4 max.: 17 mm
  • 重量: 12 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
製品番号:
22880.0420
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • 重量: 15 g
show article view
Expander シーリング・プラグ

材質

本体

  • 浸炭焼入れ鋼、焼きなまし

ピン

  • 鋼 
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22880. Expander シーリング・プラグ – 引抜マンドレルの長いタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書