Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ簡単に塞ぐために使われます。取付には専用の工具が必要です。
本体とピンは組立てた状態になっているので、取付は容易です。
警告:
本品を油道の分離に使う場合(両側に圧力がかかる場合)、Expander®シーリングプラグの取付側の最大使用圧は半分になります。
製品ページに付随する技術資料をよくお読みの上でお使いください。
この製品は 22880.0419 - Expander® シーリング・プラグ 引抜マンドレルの長いタイプ / (d1: 9 mm) 製品グループの1モデルです Expander® シーリング・プラグ 引抜マンドレルの長いタイプ (EH 22880.)
本体
ピン