仕様:
空圧式取付け工具 (ExTool 030) サイズ(d1)4~6用
引張り荷重 [kN]:
19 kN [0.7MPaにて]
- 空圧式取付け工具 (ExTool 030) サイズ(d1)4~6用 – 図 1
- 引張り荷重: 19 kN [0.7MPaにて]
- ストローク: 約 25 mm
- d1: 約 23 mm
- d2: 約 26 mm
- l1: 約 353 mm
- l2: 約 133 mm
- l3: 約 73,5 mm
- h1: 約 356 mm
- 重量: 5350 g
show article view
仕様:
空圧式取付け工具 (ExTool 040-1)サイズ(d1)7から10用
引張り荷重 [kN]:
24 kN [0.7MPaにて]
- 空圧式取付け工具 (ExTool 040-1)サイズ(d1)7から10用 – 図 1
- 引張り荷重: 24 kN [0.7MPaにて]
- ストローク: 約 18 mm
- d1: 約 28 mm
- d2: 約 34 mm
- l1: 約 353 mm
- l2: 約 133 mm
- l3: 約 92 mm
- h1: 約 356 mm
- 重量: 408 g
show article view
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 4 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 4 mm
- 重量: 6,3 g
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 5 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 5 mm
- 重量: 7,1 g
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 6 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 6 mm
- 重量: 7 g
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 7 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 7 mm
- 重量: 9,5 g
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 8 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 8 mm
- 重量: 11 g
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 9 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 9 mm
- 重量: 9,5 g
製品:
マウスピース
公称サイズ d1: 10 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- マウスピース
- 説明: マウスピース – 図 2
- 公称サイズ d1: 10 mm
- 重量: 9,7 g
製品:
マンドレル
Expander®シーリングプラグ用
ExTool 030 (22880.0510)マンドレル
: マンドレル
- ExTool 030 (22880.0510)
- マンドレル
- 説明: マンドレル – 図 2
- 重量: 13 g
製品:
チャック
Expander®シーリングプラグ用
ExTool 030 (22880.0510)チャック
: チャック
- ExTool 030 (22880.0510)
- チャック
- 説明: チャック – 図 2
- 重量: 7,1 g
製品:
マンドレル
Expander®シーリングプラグ用
ExTool 040-1 (22880.0520)マンドレル
: マンドレル
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- マンドレル
- 説明: マンドレル – 図 2
- 重量: 20 g
製品:
チャック・スリーブ
Expander®シーリングプラグ用
ExTool 030 (22880.0510)チャック・スリーブ
: チャック・スリーブ
- ExTool 030 (22880.0510)
- チャック・スリーブ
- 説明: チャック・スリーブ – 図 2
- 重量: 39 g
製品:
チャック
Expander®シーリングプラグ用
ExTool 040-1 (22880.0520)チャック
: チャック
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- チャック
- 説明: チャック – 図 2
- 重量: 10 g
製品:
チャック・スリーブ
Expander®シーリングプラグ用
ExTool 040-1 (22880.0520)チャック・スリーブ
: チャック・スリーブ
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- チャック・スリーブ
- 説明: チャック・スリーブ – 図 2
- 重量: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.