仕様:
LCD画面付き背圧センサー、Ø4 mm空圧ホース接続、アナログ、デジタル信号出力
作動圧 [bar]:
0 bar – 10 bar
- LCD画面付き背圧センサー、Ø4 mm空圧ホース接続、アナログ、デジタル信号出力
- 作動圧: 0 bar – 10 bar
- 重量: 162 g
製品:
背圧センサーから制御システムに接続するスパイラル状ケーブル、未処理端末(4-pin)、M12接続
[[GEWICHT]]: 84 g
- 背圧センサーから制御システムに接続するスパイラル状ケーブル、未処理端末(4-pin)、M12接続
- L: 2000 mm
- 重量: 84 g
製品:
背圧センサーと制御パネル取付け金具(最大壁厚 5 mm)
[[GEWICHT]]: 26 g
- 背圧センサーと制御パネル取付け金具(最大壁厚 5 mm)
- 重量: 26 g
製品:
電源ユニット, 入力供給電圧 100-240 V AC / 出力 24 V DC 500 mA, M12ソケット
[[GEWICHT]]: 100 g
- 電源ユニット, 入力供給電圧 100-240 V AC / 出力 24 V DC 500 mA, M12ソケット
- L: 1500 mm
- 重量: 100 g
製品:
圧力調整レギュレーター、供給圧12 bar / 出力圧 2 bar, 1/4" オネジ両サイド
[[GEWICHT]]: 22 g
- 圧力調整レギュレーター、供給圧12 bar / 出力圧 2 bar, 1/4" オネジ両サイド
- 重量: 22 g
製品:
圧力調整レギュレーターと空圧ホース, 1/4"メス、メスネジ付きプッシュコネクター (空圧ホースØ 4 mm)
[[GEWICHT]]: 17 g
- 圧力調整レギュレーターと空圧ホース, 1/4"メス、メスネジ付きプッシュコネクター (空圧ホースØ 4 mm)
- 重量: 17 g
製品:
空圧ホースØ 4 mm
[[GEWICHT]]: 43 g
- 空圧ホースØ 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- 重量: 43 g
製品:
空圧ホースØ 4 mm用、ワンタッチコネクター
[[GEWICHT]]: 4,7 g
- 空圧ホースØ 4 mm用、ワンタッチコネクター
- 重量: 4,7 g
製品:
空圧ホース Ø 4 mm用ワンタッチコネクタ
[[GEWICHT]]: 7,6 g
- 空圧ホース Ø 4 mm用ワンタッチコネクタ
- 重量: 7,6 g
製品:
空圧ホースØ 4 mmワンタッチコネクタY型
[[GEWICHT]]: 7,5 g
- 空圧ホースØ 4 mmワンタッチコネクタY型
- 重量: 7,5 g
材質
ハウジング
備考
詳細についてはお問い合わせください
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.