22800.0010 - 着座センサー
空圧式

二次加工等の際、加工済み面の着座検知用として治具に使います。

ワークの表面状態により0.015から0.075mmの感度で検知します

空気圧の背圧上昇を検知してモニター(EH22800.0612)に表示します。

この製品は 22800.0010 - 着座センサー 空圧式 / 接続ニップル底・側面 (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) 製品グループの1モデルです 着座センサー 空圧式 (EH 22800.)

仕様
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接続ニップル底・側面
図:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22800.0010
資料
着座センサー
  • 接続ニップル底・側面 – 図 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • 重量: 24 g
着座センサー

材質

シートピン

  • 工具鋼、焼入れ、研磨

シール

  • PVC

ねじ

  • スティール、亜鉛メッキ、クラス 4.8( ISO 1207 )

ニップル

  • 黄銅

備考

詳細についてはお問い合わせください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22800.0010