検知信号のワイヤレス転送向け
電波送信機は、検出ユニットの近くに設置され、シリコンケーブルのブッシュで接続されます。送信機は、信号を無線で発信しますので、ケーブル接続は不要となります。電源はバッテリ供給です。
ワイヤレス機器は、保護クラスIP 67に適合していますので、クーラントを使う環境にも適しています。
周波数: 868.3 MHz (EU, スイス)
他の周波数については、お問い合わせください
この製品は 22810.9010 - 送信機 検出ユニット用 / 保護キャップ付き多目的信号送信機 (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) 製品グループの1モデルです 送信機 検出ユニット用 (EH 22810.)
単3電池(3.6 V) 1個は、同梱されています
詳細についてはお問い合わせください