レべリング・パッド

EH 22590.

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

検索結果は 57 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
製品番号:
22590.0442
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 156 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0452
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 237 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
製品番号:
22590.0456
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 283 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0468
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 460 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.0472
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 608 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0482
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 781 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.0488
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1015 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0495
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 994 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.0498
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1320 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22590.0610
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 29 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
22590.0622
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 66 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0638
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 134 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
製品番号:
22590.0642
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 158 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0652
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 212 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
製品番号:
22590.0656
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 248 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0668
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 412 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.0672
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 624 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0682
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 790 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.0688
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1031 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0695
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1001 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.0698
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1323 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22590.0510
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 4 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 20 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
22590.0522
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 7 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 46 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0538
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 93 g
show article view
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

パッド

  • 熱処理鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • POM、白

ボルト付 ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • スティール、黒染、ISO 4032
  • スティール、黒染、 DIN 934
  • ステンレス鋼 A2、ISO4032
  • ステンレス鋼 A2, DIN 934

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22590. レべリング・パッド