レべリング・パッド

EH 22590.

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

検索結果は 57 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0006
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0008
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 33 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0010
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 67 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0012
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 112 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0016
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 254 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0020
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 451 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0024
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 498 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0206
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0208
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 33 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0210
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 67 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0212
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 113 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0216
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 256 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0220
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 452 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0224
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 504 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0106
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 4 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0108
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 7 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 13 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0110
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 26 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0112
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 40 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0116
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 75 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0120
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 22 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 150 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0124
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 184 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22590.0410
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 29 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
22590.0422
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 66 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.0438
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 133 g
show article view
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

パッド

  • 熱処理鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • POM、白

ボルト付 ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • スティール、黒染、ISO 4032
  • スティール、黒染、 DIN 934
  • ステンレス鋼 A2、ISO4032
  • ステンレス鋼 A2, DIN 934

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22590. レべリング・パッド