バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- 軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 6,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- 標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 6,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 6,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- 軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 10,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
- 標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- バネ力 F max.1): 約 75 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 10,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 10,7 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 取付穴 D H8: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 軽荷重
- d1: 16 mm
- d2: M6
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9,4 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
- 標準荷重
- d1: 16 mm
- d2: M6
- バネ力 F max.1): 約 150 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9,4 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 200 N
- 重荷重
- d1: 16 mm
- d2: M6
- バネ力 F max.1): 約 200 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 16,7 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 取付穴 D H8: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 9,3 g
show article view
材質
本体
ねじ付プレート
バネ
- ステンレス鋼
- スティール、黒染
- スティール、亜鉛めっき
備考
ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
マーキング
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組立
取り付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式: x = d2/2 - s
組み付けは圧入によります。
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 圧入タイプ シール無し ピン無し
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.