EH 22150.
この偏心スリーブはプレッシャー・ピンEH 22150.と共に用いて、寸法公差の大きいワークの位置決めやクランプに使います。向きを決めたうえでネジによって固定します。
検索結果は 4 ヒットしました
詳細情報
本体
取付けと位置決めは、ネジ付きピンを使ってクランプします
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.