22150.0127 - プレッシャーピン
圧入タイプ シール付

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

この製品は 22150.0127 - プレッシャーピン 圧入タイプ シール付 / スチールピン、重荷重 (d1: 10 mm, d2: 6 mm, バネ力 F max.1: 約 100 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 圧入タイプ シール付 (EH 22150.)

材質
ピン
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力 F - max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0127
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,9 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g

材質

シール

  • CR

本体

  • アルミニウム AI

バネ

  • スティール、亜鉛めっき

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

マーキング

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

組立

組み付けは圧入によります。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.0127
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー