プレッシャーピン 圧入タイプ シール付

EH 22150.

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

検索結果は 20 ヒットしました

材質
ピン
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力 F max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0110
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • バネ力 F max.1): 約 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0111
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0112
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • バネ力 F max.1): 約 40 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0120
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0121
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 50 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0122
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0125
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,5 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0126
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 75 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0127
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
ストローク s [mm]:
1,3 mm
製品番号:
22150.0130
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • ストローク s: 1,3 mm
  • 取付穴 D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,3 mm
製品番号:
22150.0131
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • ストローク s: 1,3 mm
  • 取付穴 D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
ストローク s [mm]:
1,3 mm
製品番号:
22150.0132
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 150 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • ストローク s: 1,3 mm
  • 取付穴 D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0140
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 15 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0141
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 150 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 15 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 200 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0142
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 200 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0150
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • バネ力 F max.1): 約 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0160
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0165
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
ストローク s [mm]:
1,3 mm
製品番号:
22150.0170
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,5 mm
  • ストローク s: 1,3 mm
  • 取付穴 D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0180
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
プレッシャーピン

材質

シール

  • CR

本体

  • アルミニウム AI

バネ

  • ステンレス鋼
  • スティール、黒染
  • スティール、亜鉛めっき

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
  • POM、白
製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 6 mm
製品番号:
22150.0830
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 6 mm
  • 重量: 19 g
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 12 mm
製品番号:
22150.0832
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 12 mm
  • 重量: 86 g
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0833
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

組立

組み付けは圧入によります。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 圧入タイプ シール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい