プレッシャーピン 圧入タイプ シール付 ピン無し

EH 22150.

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

検索結果は 9 ヒットしました

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力 F max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.1120
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.1121
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 標準荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.1122
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.1125
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.1126
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 標準荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.1127
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.1140
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 軽荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.1141
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 標準荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • バネ力 F max.1): 約 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 200 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.1142
CAD
資料
プレッシャーピン
  • 重荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • バネ力 F max.1): 約 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
show article view
プレッシャーピン

材質

シール

  • CR

本体

  • アルミニウム AI

ねじ付プレート

  • スティール、黒染

バネ

  • ステンレス鋼
  • スティール、黒染
  • スティール、亜鉛めっき

備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0833
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

組立

取り付け用穴間隔の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式: x = d2/2 - s

組み付けは圧入によります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 圧入タイプ シール付 ピン無し
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー