22150.1120 - プレッシャーピン
圧入タイプ シール付 ピン無し

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

この製品は 22150.1120 - プレッシャーピン 圧入タイプ シール付 ピン無し / 軽荷重 (d1: 10 mm, d2: M4, バネ力 F max.1: 約 20 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 圧入タイプ シール付 ピン無し (EH 22150.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力 F - max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.1120
資料
プレッシャーピン
  • 軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 1,9 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g

材質

シール

  • CR

本体

  • アルミニウム AI

ねじ付プレート

  • スティール、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

組立

取り付け用穴間隔の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式: x = d2/2 - s

組み付けは圧入によります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.1120
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー