バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- 軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- 標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- 軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 4,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- 標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 5,4 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 5,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- 軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- 標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 7,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- 軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
- 標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- 軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 5,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
- 標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.1): 約 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 40 N
- 軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 75 N
- 標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 8,6 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 軽荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 15 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
- 標準荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- バネ力 F max.1): 約 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 14 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 200 N
- 重荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- バネ力 F max.1): 約 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 15 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- 軽荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
- 標準荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 200 N
- 重荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- バネ力 F max.1): 約 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
材質
シール
本体
ねじ付プレート
バネ
- ステンレス鋼
- スティール、黒染
- スティール、亜鉛めっき
備考
ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M12
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M18 x 1,5 mm
- 組付工具
- d1: M18 x 1,5 mm
- 重量: 137 g
マーキング
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組立
取り付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式: x = d2/2 - s
組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 外周ネジ付 シール付 ピン無し
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.