22150.1455 - プレッシャーピン
外周ネジ付 シール付 ピン無し

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

この製品は 22150.1455 - プレッシャーピン 外周ネジ付 シール付 ピン無し / 標準荷重 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, バネ力 F max.1: 約 150 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 外周ネジ付 シール付 ピン無し (EH 22150.)

材質
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
バネ力 F - max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 150 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.1455
資料
プレッシャーピン
  • 標準荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 23 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M18 x 1,5 mm
製品番号:
22150.0822
組付工具
  • 組付工具
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 重量: 137 g

材質

シール

  • CR

本体

  • スティール、亜鉛めっき

ねじ付プレート

  • スティール、黒染

バネ

  • スティール、黒染

備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

マーキング

スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

組立

取り付け用穴間隔の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式: x = d2/2 - s

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.1455
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.