プレッシャーピン プラスティック製のばねとピン

EH 22150.

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

検索結果は 42 ヒットしました

材質
ピン
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力 F max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
プラスチック
ピン:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
ストローク s [mm]:
0,6 mm
製品番号:
22150.0226
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、標準荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • ストローク s: 0,6 mm
  • 取付穴 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 6,8 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
0,6 mm
製品番号:
22150.0227
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、重荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • ストローク s: 0,6 mm
  • 取付穴 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 6,8 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 80 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0228
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、標準荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 15 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 160 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0229
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、重荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,6 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 15 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
ストローク s [mm]:
0,2 mm
製品番号:
22150.0230 3)
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • バネ力 F max.1): 約 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • ストローク s: 0,2 mm
  • 取付穴 D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,2 mm
製品番号:
22150.0231 3)
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、標準荷重
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • ストローク s: 0,2 mm
  • 取付穴 D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 15 N
ストローク s [mm]:
0,3 mm
製品番号:
22150.0232
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • バネ力 F max.1): 約 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • ストローク s: 0,3 mm
  • 取付穴 D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
ストローク s [mm]:
0,3 mm
製品番号:
22150.0233
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、標準荷重
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • バネ力 F max.1): 約 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • ストローク s: 0,3 mm
  • 取付穴 D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
ストローク s [mm]:
0,4 mm
製品番号:
22150.0234
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • ストローク s: 0,4 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 60 N
ストローク s [mm]:
0,4 mm
製品番号:
22150.0235
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、標準荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • ストローク s: 0,4 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 90 N
ストローク s [mm]:
0,4 mm
製品番号:
22150.0236
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • バネ力 F max.1): 約 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • ストローク s: 0,4 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0237
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0238
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、標準荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 60 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0239
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、重荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
ストローク s [mm]:
0,6 mm
製品番号:
22150.0240
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、標準荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • ストローク s: 0,6 mm
  • 取付穴 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
0,6 mm
製品番号:
22150.0241
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、重荷重
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • バネ力 F max.1): 約 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • ストローク s: 0,6 mm
  • 取付穴 D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 80 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0242
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、標準荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4,9 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 160 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0243
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、重荷重
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • バネ力 F max.1): 約 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 取付穴 D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
プレッシャーピン

材質

バネ

  • プラスチック

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼
  • POM、白

備考

This is a discontinued article.

製品
製品番号
在庫
製品:
組付用工具
d1: 6 mm
製品番号:
22150.0840
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 6 mm
  • 重量: 23 g
製品:
組付用工具
d1: 8 mm
製品番号:
22150.0841
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 8 mm
  • 重量: 47 g
製品:
組付用工具
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0842
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 46 g
製品:
組付用工具
d1: 12 mm
製品番号:
22150.0843
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 12 mm
  • 重量: 96 g
製品:
組付用工具
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0844
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 145 g

マーキング

スプリング圧弱仕様 = 青色バネ

スプリング圧標準仕様 = 赤色バネ

スプリング圧強化=緑色バネ

組立

スリーブを湿らせることを推奨

組み付けは圧入によります。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22150. プレッシャーピン – プラスティック製のばねとピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー