22150.0237 - プレッシャーピン
プラスティック製のばねとピン

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

この製品は 22150.0237 - プレッシャーピン プラスティック製のばねとピン / 熱可塑性プラスチックピン、軽荷重 (d1: 10 mm, d2: 6 mm, バネ力 F max.1: 約 20 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン プラスティック製のばねとピン (EH 22150.)

材質
ピン
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力 F - max.1) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
プラスチック
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,5 mm
製品番号:
22150.0237
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • バネ力 F max.1): 約 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • 取付穴 D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,1 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
組付用工具
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0842
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 46 g

材質

バネ

  • プラスチック

ピン

  • POM、白

備考

This is a discontinued article.

マーキング

スプリング圧弱仕様 = 青色バネ

組立

スリーブを湿らせることを推奨

組み付けは圧入によります。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.0237
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー