インデックスボルト、ミニタイプ 標準仕様

EH 22110.

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。

小型のインデックス・ボルト。

ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

検索結果は 56 ヒットしました

材質
仕様
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22110.0742
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22110.0744
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22110.0746
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22110.0748
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.0750
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.0752
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.0754
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.0756
CAD
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 67 g
show article view
インデックスボルト、ミニタイプ

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. インデックスボルト、ミニタイプ – 標準仕様
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい