インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22110.0325 - インデックス・ボルト 水平フランジ付 / ノブ付 ホールド機構なし (d1 h11: 5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 水平フランジ付 (EH 22110.)
ハウジング
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます