このディスタンス・カラーを使えば、インデックス・ボルトのねじ込み深さを調整することができます。
この製品は 22120.0674 - ディスタンス・カラー インデックスボルト用 / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 4 mm) 製品グループの1モデルです ディスタンス・カラー インデックスボルト用 (EH 22120.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers