4210.H30 - ボールロックピン
単動式- NAS / MS17984準拠

MS17984 / NAS1333 - 1343 のボールロックピンは、素早い連結、ロック、調整、交換、確保に使われています。 簡単にワンタッチで、取付取外しを頻繁に行う場所を確実に固定します。

フライト・ピン(クイックレリース・ピン)は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。

表面処理:

  • いずれの部品も材質はステンレス鋼で、アメリカ合衆国のAMS2700規格に準じて不動態化処理を行っています。
  • いずれの部品も材質はアルミニウムで、アメリカ合衆国の国防省MIL-A-8625規格に準じて陽極酸化処理を行っています。

熱処理:

  • スリーブ:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ピン:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ボール:ロックウェル硬さ最低58-62(AMS2759規格)

この製品は 4210.H30 - ボールロックピン 単動式- NAS / MS17984準拠 / (公称径 A: 5/8 インチ, クランプ長さ L +0,02 0: 3 インチ) 製品グループの1モデルです ボールロックピン 単動式- NAS / MS17984準拠 (EH 4210.)

公称径 A [インチ]
クランプ長さ L - +0,02 0 [インチ]
二面せん断強度 - min. [lbf]
標準記述
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称径 A [インチ]:
5/8 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
57.800 lbf
標準記述:
MS17984C1030 / NAS1340A3C30D
製品番号:
4210.H30
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 5/8 インチ
  • A min.: 0,622 インチ
  • A max.: 0,6235 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 3 インチ
  • B ±0,005: 0,75 インチ
  • C 0 -0,04: 0,58 インチ
  • D max.: 0,58 インチ
  • E max.: 0,87 インチ
  • F max.: 1,7 インチ
  • G max.: 0,95 インチ
  • H min.: 0,95 インチ
  • 取付穴 max.: 0,63 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 57.800 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 115 g
  • 標準記述: MS17984C1030 / NAS1340A3C30D
ボールロックピン

材質

本体

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

ドイツ語:ピン

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

バネ

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)

ハンドル

  • 3/8インチから - アルミニウム、黒アルマイト - アルミ合金6061-T6 (仕様 AMS-QQ-A200/8)

キーリング

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 303 (仕様 ASTM A484/484M)

ボール

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 440C (仕様 AMS5630)

備考

他の寸法に関しては、お問い合わせください

他の径/ 長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

取り扱い

自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 4210.H30