ボール・ロックコネクター セルフロック、ホルダー付き、コンパクトタイプ

EH 22330.

このスリング取付具とブッシュとの組合せは、スリングの簡単で素早い取り付け・取り外しを可能とします

ブッシュはステンレス鋼製です。取り付け方法によって3種類があり、木材への取付け(図2と図4)、プラスティックへの取付け(図3)、保持(図5と図6)向けもあります。図2,3,5のブッシュは90°ピッチ角度での固定が可能、図4,6のブッシュは固定した状態で360°の回転が可能です。

この堅牢なスリング取付具はステンレス製です。音の発生はなく、保守は不要で、紛失することもありません。

検索結果は 6 ヒットしました

仕様
公称径 d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ボール・ロックコネクター
図:
1
公称径 d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
製品番号:
22330.0402
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • ボール・ロックコネクター – 図 1
  • 公称径 d1: 6 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 6,9 mm
  • l3: 25,1 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 6,2 mm
  • l6: 8,8 mm
  • l7: 8,1 mm
  • 耐荷重 max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 9,8 g
show article view
ボール・ロックコネクター
仕様:
ブッシュ、木材への取付け用、ロック仕様
図:
2
公称径 d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
製品番号:
22330.0405
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • ブッシュ、木材への取付け用、ロック仕様 – 図 2
  • 公称径 d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 8,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • 取付穴 D1: 8,3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
ボール・ロックコネクター
仕様:
ブッシュ、プラスチックへの取付け用、ロック仕様
図:
3
公称径 d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
製品番号:
22330.0407
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • ブッシュ、プラスチックへの取付け用、ロック仕様 – 図 3
  • 公称径 d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 10 mm
  • d4: 8,2 mm
  • l3: 6,5 mm
  • 取付穴 D1 1): 8,3 mm
  • l4: 8,2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
ボール・ロックコネクター
仕様:
ブッシュ、木材への取り付用、360°回転仕様
図:
4
公称径 d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
製品番号:
22330.0409
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • ブッシュ、木材への取り付用、360°回転仕様 – 図 4
  • 公称径 d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 9,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • 取付穴 D1: 9,1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
ボール・ロックコネクター
仕様:
ホルダー付ブッシュ、ロック仕様
図:
5
公称径 d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
製品番号:
22330.1405
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • ホルダー付ブッシュ、ロック仕様 – 図 5
  • 公称径 d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • 耐荷重 max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ボール・ロックコネクター
仕様:
ホルダー付ブッシュ、360°回転仕様
図:
6
公称径 d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
製品番号:
22330.1409
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • ホルダー付ブッシュ、360°回転仕様 – 図 6
  • 公称径 d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • 耐荷重 max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ボール・ロックコネクター

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4542 (SUS630相当)

ホルダー

  • ステンレス鋼

ボール

  • ステンレス鋼

バネ

  • ステンレス鋼

ブッシュ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

木材への取り付け (図 2、図 4)

  1. 仕様に沿った取付け用と安全ボルト用の穴に挿入します
  2. 確実に固定する場合には、接着剤を使用ください
  3. ブッシュを圧入します
  4. 安全ボルトをねじ込みます
  5. 仕様に沿った取付け用の穴に挿入します
  6. ブッシュをねじ込みます

注意:取付穴D2の直径は、安全ボルトのサイズを考慮する必要があります

注意:取付穴の直径は、プラスティックの硬度を考慮する必要があります

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22330. ボール・ロックコネクター – セルフロック、ホルダー付き、コンパクトタイプ