ボール・ロックコネクター セルフロック、ホルダーリング付き

EH 22340.

ボールコネクターにより、部品とツールを素早く簡単に接続できます

検索結果は 1 ヒットしました

d1 -0,03 -0,06 [mm]
耐荷重 max. [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 -0,03 -0,06 [mm]:
6 mm
耐荷重 max. [N]:
30 N
製品番号:
22340.0905
CAD
資料
ボール・ロックコネクター
  • d1 -0,03 -0,06: 6 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 6,2 mm
  • d4: 13 mm
  • d5: 約 20 mm
  • l1 +0,6: 3,2 mm
  • l2 ±1: 4,8 mm
  • l3: 8,8 mm
  • l4: 約 25,2 mm
  • l5: 2,4 mm
  • l6: 14,5 mm
  • l7: 約 31,5 mm
  • l8: 約 26,2 mm
  • 耐荷重 max.: 30 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ボール・ロックコネクター

材質

ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ブッシュ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

リング

  • ステンレス鋼

バネ

  • ステンレス鋼

備考

片側だけのご注文も可能です。

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22340. ボール・ロックコネクター – セルフロック、ホルダーリング付き