セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ

EH 22720.

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

細目ネジなので、細かい調整が可能です。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 52 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.5270
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.5273
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6030
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6032
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6040
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6042
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.6050
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.6052
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6060
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6061
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6062
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6063
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6064
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.6070
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.6073
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6230
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6232
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6240
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.6242
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.6250
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.6252
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6260
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6261
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.6262
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し 細目ネジタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい