セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。
細目ネジなので、細かい調整が可能です。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22720.5270 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ / カット面付きボール、接触面は平滑面 (d1: M8 x 1 mm, l2: 10 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し 細目ネジタイプ (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers