アイボルト DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ

EH 22980.

精密仕様で、DIN規格を上回る品質のアイ・ボルトです。ネジ部は転造で、シャフト径はネジ部外形と同じです。寸法sの面は加工されています。

穴径d2の公差は H7

検索結果は 10 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0081
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • 重量: 28 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0084
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • 重量: 28 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0103
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 38 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0106
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 50 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0108
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 62 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0122
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 70 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0125
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 84 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0128
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 113 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
22980.0163
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • 重量: 153 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
22980.0168
CAD
資料
アイボルト
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • 重量: 245 g
show article view
アイボルト

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22980. アイボルト – DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい