22980.0128 - アイボルト
DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ

精密仕様で、DIN規格を上回る品質のアイ・ボルトです。ネジ部は転造で、シャフト径はネジ部外形と同じです。寸法sの面は加工されています。

穴径d2の公差は H7

この製品は 22980.0128 - アイボルト DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ / (d1: M12, l: 120 mm) 製品グループの1モデルです アイボルト DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ (EH 22980.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0128
資料
アイボルト
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 重量: 113 g
アイボルト

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22980.0128