精密仕様で、DIN規格を上回る品質のアイ・ボルトです。ネジ部は転造で、シャフト径はネジ部外形と同じです。寸法sの面は加工されています。
穴径d2の公差は H7
この製品は 22980.0163 - アイボルト DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ / (d1: M16, l: 80 mm) 製品グループの1モデルです アイボルト DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ (EH 22980.)
締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers