1703.310 - ウェッジ・アダプター
背の高いタイプ

  • このウェッジ・アダプター(高)は、サポート口金への取り付け用です
  • ウェッジ・エレメント、4ポイント付(製品番号1703.340)・マイクログリップ(製品番号1703.350)・コーティング付(製品番号1703.360)・丸型(製品番号1703.380)を取り付けて使用します
  • 固定用ボルトは別途ご注文ください

この製品は 1703.310 - ウェッジ・アダプター 背の高いタイプ / () 製品グループの1モデルです ウェッジ・アダプター 背の高いタイプ (EH 1703.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
製品番号:
1703.310
資料
ウェッジ・アダプター
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 201 g
ウェッジ・アダプター
製品
製品番号
在庫
製品:
固定用ボルト
固定用ボルト
製品番号:
1703.330
固定用ボルト
  • 固定用ボルト
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • 重量: 35 g

材質

本体

  • スティール、焼入れ

ねじ

  • 鋼、熱処理済
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1703.310
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
プルダウン・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類