オールラウンドに使える、本クランプシステムは、標準的なインサートやグリップインサート付ですので、様々なフライス加工に共通して使用可能です。切り出したワークの粗い面を、交換可能な焼入れグリップインサートを食い込ませてクランプすることもできます
MS 125ecoは、一次・二次加工製品のマシニング用に設計されています。 一次加工用のグリップ、二次加工用の標準的なフラットなインサートのどちらにも対応しています。
この製品番号に含まれるもの
全ての「標準タイプ」「グリップタイプ」用パーツ、およびマルチバイスMS125のアクセサリーは、MS125ecoと互換性があります。横形マシンには、ハルダー社の冶具システム(アングル、ブロック)を使用することが可能です。
この製品は 1700.020 - 多用途クランプシステム MS 125eco / () 製品グループの1モデルです 多用途クランプシステム MS 125eco (EH 1700.)