スリーロブタイプのトルクグリップ

EH 24711.

トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。

トルク機構付きのスリーロブタイプのトルクグリップは、締結力を規定のトルクに制限することが出来ます。 規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。

このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、スリーロブタイプの使いやすいデザインです。

検索結果は 108 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
製品番号:
24711.0020
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 2 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
製品番号:
24711.0021
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3 Nm
  • 重量: 62 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0022
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 63 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
製品番号:
24711.0023
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 2 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
製品番号:
24711.0024
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0025
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 64 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0030
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 104 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0031
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0032
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 107 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0033
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 103 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0034
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 102 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0035
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0040
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 172 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
製品番号:
24711.0041
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 173 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
製品番号:
24711.0042
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • 重量: 174 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0043
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 180 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
製品番号:
24711.0044
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 168 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
製品番号:
24711.0045
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • 重量: 171 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
製品番号:
24711.0300
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 2 Nm
  • 重量: 72 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
製品番号:
24711.0301
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3 Nm
  • 重量: 75 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0302
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
製品番号:
24711.0303
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 2 Nm
  • 重量: 70 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
製品番号:
24711.0304
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3 Nm
  • 重量: 73 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0305
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 71 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ

材質

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

トルク機構

  • スティール、焼入れ

グリップ

  • 可塑性プラスチック PA-HP、強化グラスファイバー、黒色、マット仕上げ 

内部部品

  • スティール、黒染

ねじ

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24711. スリーロブタイプのトルクグリップ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.