24711.0030 - スリーロブタイプのトルクグリップ

トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。

トルク機構付きのスリーロブタイプのトルクグリップは、締結力を規定のトルクに制限することが出来ます。 規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。

このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、スリーロブタイプの使いやすいデザインです。

この製品は 24711.0030 - スリーロブタイプのトルクグリップ / メネジ付 (d1: 63 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです スリーロブタイプのトルクグリップ (EH 24711.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
締付 トルク +/- 10% - max. [Nm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0030
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 104 g
スリーロブタイプのトルクグリップ

材質

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

トルク機構

  • スティール、焼入れ

グリップ

  • 可塑性プラスチック PA-HP、強化グラスファイバー、黒色、マット仕上げ 

内部部品

  • スティール、黒染

ねじ

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24711.0030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.