スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼

EH 24741.

スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。 従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。 

検索結果は 12 ヒットしました

ねじ
d1 [mm]
d2 [mm]
l 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 20 mm
製品番号:
24741.0005
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 89 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 25 mm
製品番号:
24741.0010
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 87 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 30 mm
製品番号:
24741.0015
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 97 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 40 mm
製品番号:
24741.0020
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 93 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 20 mm
製品番号:
24741.0025
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 171 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 25 mm
製品番号:
24741.0030
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 172 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 30 mm
製品番号:
24741.0035
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 177 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 45 mm
製品番号:
24741.0040
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 187 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 55 mm
製品番号:
24741.0045
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 194 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 30 mm
製品番号:
24741.0050
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 343 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 40 mm
製品番号:
24741.0055
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 338 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 50 mm
製品番号:
24741.0060
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 329 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼1.4308, 精密鋳造、ブラスト処理

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24741. スターグリップ 、オネジ付 – DIN 6336に類似、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.