スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。 従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。
この製品は 24741.0015 - スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 約 30 mm) 製品グループの1モデルです スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼 (EH 24741.)
グリップ
ねじ