24741.0055 - スターグリップ 、オネジ付
DIN 6336に類似、ステンレス鋼

スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。 従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。 

この製品は 24741.0055 - スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 約 40 mm) 製品グループの1モデルです スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼 (EH 24741.)

ねじ
d1 [mm]
d2 [mm]
l - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
ねじ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 40 mm
製品番号:
24741.0055
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 338 g
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼1.4308, 精密鋳造、ブラスト処理

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24741.0055