24610.0230 - スポーク・ハンドル
アルミニウム

ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます

この製品は 24610.0230 - スポーク・ハンドル アルミニウム / キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付 (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル アルミニウム (EH 24610.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24610.0230
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • 重量: 1000 g
  • 適合 回転ハンドル EH 24530.: 26 mm x M10
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
スポーク・ハンドル

材質

軸部

  • スティール、亜鉛めっき

本体

  • アルミニウム鋳物

筒形ハンドル EH 24530

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24610.0230