スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼

EH 24591.

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

検索結果は 20 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
24591.0005
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 431 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
24591.0010
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 633 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0015
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 851 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0020
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 1112 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
製品番号:
24591.0030
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 1877 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
24591.0105
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 434 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
24591.0110
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 659 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0115
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 854 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0120
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 1115 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
製品番号:
24591.0130
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 20,8 mm
  • 重量: 1882 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
24591.0405
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 472 g
  • l3: 約 50 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 16 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
24591.0410
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 748 g
  • l3: 約 64 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 20 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0415
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 939 g
  • l3: 約 64 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 20 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0420
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 1273 g
  • l3: 約 80 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 25 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
製品番号:
24591.0430
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 2000 g
  • l3: 約 80 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 25 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
24591.0505
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) – 図 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 3 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 473 g
  • l3: 約 50 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 16 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
24591.0510
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) – 図 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 753 g
  • l3: 約 64 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 20 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0515
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) – 図 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 939 g
  • l3: 約 64 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 20 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0520
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) – 図 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 1282 g
  • l3: 約 80 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 25 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
製品番号:
24591.0530
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) – 図 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • アーム数: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 20,8 mm
  • 重量: 2000 g
  • l3: 約 80 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 25 mm
show article view
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

マシン・ハンドル

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24591. スポーク・ハンドル – DIN950に類似、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.