24591.0420 - スポーク・ハンドル
DIN950に類似、ステンレス鋼

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24591.0420 - スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼 / キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) (d1: 160 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼 (EH 24591.)

仕様
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
製品番号:
24591.0420
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • アーム数: 3
  • 重量: 1273 g
  • l3: 約 80 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39: 25 mm
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

マシン・ハンドル

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24591.0420