ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24591.0515 - スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼 / キー溝付、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 N-F/G型 (旧F3型) (d1: 140 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950に類似、ステンレス鋼 (EH 24591.)
本体
マシン・ハンドル
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers