24590.0431 - スポーク・ハンドル
DIN950 軽金属製

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24590.0431 - スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 / キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) (d1: 200 mm, d2 H7: 22 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 (EH 24590.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24590.0431
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付、 B-F/G型 (旧F4型) – 図 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: M10
  • l1: 約 45 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • アーム数 z: 3
  • 重量: 970 g
  • l3: 約 80 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39 / DIN 98: 25 mm
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • アルミニウム

マシンハンドル DIN 39 EH 24450

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24590.0431